Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Jansen Tore
Beschreibung
ORPHEUS 1-flg. - Schiebetor
Stückliste
S-1_EI2 30_Sa_C_B=2500xH=2500_w_s_oe_l_ae_t_a_sl_verzinkt_188
CNSORDERNO
Bestellbezeichnung
S-1_EI2 30_Sa_C_B=2500xH=2500_w_s_oe_l_ae_t_a_sl_verzinkt_188
TYP
Tortyp
Schiebetor
LOD
Level of Detail
350
CLSBRAND
Brandschutzklasse
CLSRAUCH
Rauchschutzklasse
CLSDAUER
Dauerfunktionsklasse
B
Lichte Breite
mm
Enter value for B
Lichte Breite
mm
cm
inch
ft
H
Lichte Höhe
mm
Enter value for H
Lichte Höhe
mm
cm
inch
ft
INFOA
Torfläche
6.25 m2
INFOFL
Fugenlänge
7.50 m
LS
Laufschienenvariante
EV
Einlaufvariante
OEFFNUNG
Öffnungsrichtung
POSGEW
Position Gewichtskasten
OPTIONANTRIEB
Antrieb vorhanden
OPTIONTUER
Tür vorhanden
TUERAUSFUHRUNG
Ausführungsvariante der Tür
TURPOSITION
Abstandsmaß der Tür von Bandseitiger Laibung
mm
LDB
Lichte Durchgangsbreite der Tür
mm
Enter value for LDB
Lichte Durchgangsbreite der Tür
mm
cm
inch
ft
LDH
Lichte Durchgangshöhe der Tür
mm
Enter value for LDH
Lichte Durchgangshöhe der Tür
mm
cm
inch
ft
STEUERUNG
Position Steuerungskasten
RAL
Farbgebung
DARST
Darstellung
INFOST
Info Seitenplatz
243 mm
INFOSP
Info Seitenplatz
2810 mm
INFORT
Info Raumtiefe
355 mm
GEW
Info Gewicht
175.00 kg
HINWEIS
Einbauhinweis
Für eine technisch- bzw. zulassungskonforme Ausführung halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Ansprechpartner der Firma Jansen Tore GmbH und berücksichtigen Sie die Angaben im Planungshandbuch. Technische Änderungen vorbehalten. Wände sind bauseits statisch und brandschutzkonform zu bemessen.
PLANUNG
Planungsunterlagen
HTML PDF
PROSPEKT
Prospekt
HTML PDF
KONTAKTVERTRIEB
Kontakt Vertrieb
Finden Sie ihren Ansprechpartner
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    SCHNEIDER Torsysteme
    Sektionaltor ISO - ISO 40/60/80
    Jansen Tore
    AQUISO - Rolltor
    BRÜHL
    ST Schiebetür für Griff oder Hakenschloss - Schiebetüren
    BRÜHL
    STI Schiebetür für Griff oder Hakenschloss, innenlaufend - Schiebetüren
    Wilo
    V04
    Maschinenbau Kitz
    B69.61.007 - Schiebetüre B DIN rechts mit Schloss
    Jansen Tore
    APOLLO - Hubtor
    Blickle
    268359 - DSPK 101K
    Blickle
    301150 - BH-DSPK 125K
    FATH
    Laufwagen 40 für C-Laufschiene, mit Anschraubplatte
    Maschinenbau Kitz
    B69.60.004 - F Rechts - Flügeltür mit Quersprosse 1-flügelig DIN links F rechts offen
    Alpha Deuren
    Sektionaltor ALU - ALU 40/60
    Alpha Deuren
    Sektionaltor ISO - ISO 40/60/80
    Novoferm
    Sektionaltore „NovoLux XL“ - NovoLux XL
Previews
3D
2D
Download CAD models