Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Description
Druckerhohungsanlagen
Bill of material
JD 1 SE 3-5_8571018_0
MODELL
ARTNR
Artikle Nummer
SA010ID04
Herstellername
JUDO Wasseraufbereitung GmbH
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID06
GTIN-Nummer
SA700ID04
Produktname
SA100ID04
Anwendungsbereich
Wasserversorgung, Druckerhöhung
SA110ID04
Baureihe
JUDO Druckerhöhungsanlagen
SA200ID03
Bauart
Inlinepumpe
SA260ID03
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
SA300ID03
Hydraulik
mehrstufig
SA350ID03
Ansaugeigenschaft
selbstansaugend
SA400ID03
Antrieb
E-Motor für Wechselstrom
SA460ID03
E-Motor-Anlaufart
Frequenzumrichter
SA700ID07
Anschlussnennweite saugseitig
25
SA700ID08
Nennbetriebsspannung
230.00 V
SA700ID30
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
SA700ID23
Nenndrehzahl
1/min
SA700ID32
Masse netto
kg
SA700ID34
max. Förderstrom
m³/h
SA810ID10
Beschreibungstext
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
4
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
SA250ID03
Wellenlage
horizontal
SA700ID06
Anschlussnennweite druckseitig
25
SA700ID09
elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
SA700ID11
Nennfrequenz
50 Hz
SA700ID15
max. Fördermedientemperatur
°C
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models