Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1261-93 - Wand- und Decken-Übergänge
Bill of material
1261-93
CNSORDERNO
Art. No.
1261-93
BZ
Designation
Wand- und Deckenkrümmer 30° Ø 20 mm
LOD
Level of details
CNSEAN
EAN code
4013456552319
L
Length
80 mm
B
Width
64 mm
T
Depth
86.5 mm
R
DIN EN conduit Ø
20 mm
AT
Number of parts
2
V
Dispatch
100 ST
CNSMASSEXACT
Individual net weight
5.968 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.037 l
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die neuen End- und Übergangstüllen sowie Wand- und Deckenkrümmer 30° ermöglichen erstmals die automatisierte Positionierung und Befestigung von Rohranschlüssen in Beton-Fertigelementen. Die integrierte Aufnahme für den System-Haftmagneten (Art.-Nr. 1299-69 - separat erhältlich) ermöglicht einen sicheren und schalungsbündigen Halt auf liegenden Stahlschalungen der in den Betonwerken verwendeten Umlaufanlagen. Darüber hinaus bieten die neuen Artikel alternative Möglichkeiten zur Befestigung an Schalungen. So können diese mittels Heißkleber, Stahlnägeln und sogar für den obenliegenden Einbau in massiven Wandelementen mittels Prefix® Universal Auflager (Art. Nr. 1261-00) befestigt werden. · Aufnahme für System-Haftmagnet Art.-Nr. 1299-69 für den Einsatz in automatisierten Fertigungsanlagen · Für die Rohrgrößen Ø 20 mm, Ø 25 mm und Ø 32 mm · Alle End- und Übergangstüllen und Wand- und Deckenkrümmer 30° sind miteinander kombinierbar · Wiederverschließbarer Verschlussdeckel zum Schutz des Leerrohrsystems vor Beton bei obenliegendem Einbau, während des Transports und beim Aufstellen auf der Baustelle · Signalborste und kräftige Farbgebung zum einfachen Wiederfinden in der Betonoberfläche · Einfacher Leitungseinzug durch optimalen Krümmerradius · 1-teilige Bauform, sofort einsatzbereit
ETIM40
ETIM 40
EC001796
ART
93
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KAISER
    1261-94 - Wand- und Decken-Übergänge
    KAISER
    1261-92 - Wand- und Decken-Übergänge
    KAISER
    1212-12 - Stützelement
    PHILIPP
    77SPA1__ - SPA-1
    PHILIPP
    77VN__ - Connectors pin
    KAISER
    1263-61 - Conc. constr. B² one-gang junction box
    KAISER
    1202-34 - Conc. const. wall and ceil. trans. 30°
    KAISER
    1263-06 - B² One-gang junction box
    KAISER
    1262-60 - Conc. constr. B² one-gang junction box
    KAISER
    1264-61 - Conc. constr. B² one-gang junction box
    KAISER
    1262-06 - B² One-gang junction box
    KAISER
    1261-83 - Wand- und Decken-Übergänge
    KAISER
    1210-02 - Gegenlager
    KAISER
    1263-60 - Conc. constr. B² one-gang junction box
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models