Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9273-50 - Installation housing O-range ECON® Universal 120
Bill of material
9273-50
CNSORDERNO
Order number
9273-50
CNSEAN
EAN-Code
4013456581869
BZ
Designation
Junction box Ø 120 mm O-range ECON®
LOD
Level of Details
FP
For panel thickness
7 - 40 mm
T
Depth
65 mm
FL
Cut hole Ø
120 mm
RE
Tube entries up to M25
6
LSF1
Cable entries 5 x 2.5 mm² or 7 x 1.5 mm²
4
LSF2
Cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²
6
LSF3
Cable entries 3 x 1.5 mm²
6
INFOLINK
Datasheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Mit dem neuen Einbaugehäuse O-range ECON® Universal 120 bietet KAISER maximale Flexibilität auf der Baustelle. Neben der Verdrahtung für eine gesamte Raumeinheit wird zudem die Montage diverser An- oder Einbaugeräte ermöglicht. Dafür wird, wenn nötig, die universelle Befestigungs- und Anschraubfläche im gewünschten Maß geöffnet und gewährt somit die saubere Montage von Einbauleuchten, Rauchmeldern u.v.m. Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Leitungs- und Rohreinführungen. Die Dichtungsmembranen garantieren eine dauerhafte Luftdichtheit und damit die energieeffiziente Elektro-Installation gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG). - Universelle Anschraubfläche für die saubere Montage von Anbaugeräten ohne zu bohren oder zu dübeln - Zur Erstellung individueller Einbauöffnungen bis Ø 100 mm - Komplette Montage und Installation mit nur einem Schraubenantrieb - Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung - Einbau in Fräsloch Ø 120 mm Universal-Einbaugehäuse, 2-teilig, luftdicht, für Hohlwandinstallation, Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Universal-Einbaugehäuse nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, mit universeller Anschraubfläche, Auslassöffnung max. Ø 100 mm bzw. 75 x 75 mm, Einbauhöhe des Geräts max. 50 mm, Einbauöffnung Ø 120 mm, Tiefe 65 mm, Installationsöffnung für Einbauleuchten / -lautsprecher max. Ø 86 mm, Lampenleistung bis 8 W LED, für Plattenstärke 7-40 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, werkzeuglose Einführung für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre M20/25 (6 x M20/25, 6 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm², 6 Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², 4 Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm², Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation, Hersteller/Typ Kaiser 9273-50
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models