Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Präzisionsspannzangen ER40 | 472EP | Ø 16 - 15
Bill of material
472EP-16
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
472EP-16
PRODDES
Produktbezeichnung
Präzisionsspannzangen ER40 | 472 EP | Ø 16 - 15 DIN 6499 B (ISO 15488 B)
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-93
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO15488 B
OAL
Gesamtlänge
46.000 mm
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
WT
Masse (Gewicht)
0.025 kg
SZID
Nenngröße
40
UNNO
Einheitsnummer
472E
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
16.000 mm
DFC
Funktionsdurchmesser
40.000 mm
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0400
TA1
Kegelwinkel 1
16.000000
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
15.00 mm
DCBX
Spanndruchmesser, max., werkstückseitig
16.00 mm
BD
Körpderdurchmesser
41.000 mm
DCOB
Durchmesser Aussparung
16.000 mm
LCOL
Spannzangenlänge
46.000 mm
LDG
Abstand Funktionsdurchmesser
7.660 mm
LFSF
Abstand Strinfläche
7.000 mm
LCOB
Länge Aussparung
18.000 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001076849
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KEMMLER
    Präzisionsspannzangen ER40 | 472EP | Ø 20 - 19
    KEMMLER
    Spannzangen ER40 | 472EH | Ø 16
    KEMMLER
    Präzisionsspannzangen ER25 | 430EP | Ø 14 - 13
    KEMMLER
    Spannzangen ER16 | 426E | Ø 7-6
    KEMMLER
    Präzisionsspannzangen ER20 | 428EP | Ø 12-11
    KEMMLER
    ER40 | 20 x 16 mit Innenvierkant
    KEMMLER
    Präzisionsspannzangen ER40 | 472EP | Ø 15 - 14
    Gühring
    3166 - WN USA "FIRE" SC END MILL
    KEMMLER
    Spannzangen ER40 | 472 ECC | Ø 16 | für IK
    KEMMLER
    Spannzangen ER40 | 472E | Ø 16-15
Previews
3D
2D
Download CAD models