Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0781 - Tubular handles carbon
Bill of material
K0781.350251
BESTKIPP
Order No.
A
distance
mm
B
width
mm
B1
width
mm
D
thread
M 6 mm
D1
diameter
mm
H
height
mm
H1
height
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
T
depth
20 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models