Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1091 - Pull handles
Bill of material
K1091.235053
BESTKIPP
Order No.
FARBE
Colour
MATERIAL
material
Aluminium
A
distance
mm
B
width
mm
D
thread
M5 mm
D1
width
mm
H
height
mm
L
Length
mm
T
distance
10 mm
TRAGKRAFT
load-bearing capacity
750 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)