Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1562 - Lift and turn latches stainless steel
Bill of material
K1562.11
BESTKIPP
Order No.
FORM
Form
AUSF
version
POS
Position
D
diameter
6 mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D3
diameter
11 mm
D4
diameter
mm
H
height
23 mm
H1
height
mm
H2
height
mm
H3
height
mm
L
Length
9.5 mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
M
thread
M16x1 mm
L5
Length
T
height max.
mm
SW
Width across flats
17 mm
SPANNKRAFT
Clamping force
6 N
SCHERKRAFT
Shearing force
1.1 kN
AUSZUGSKRAFT
Extraction force
0.25 kN
TEMP
Temperature resistance up to
≤180 °C
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models