Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 40
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1599 - Clamping levers, zinc with female thread and clamping force intensifier
Bill of material
K1599.310184
BESTKIPP
Order No.
GR
size
MATERIAL
Component
Stahl
AUSF
version
FARBE
Colour
X
Internal thread
A
Length
mm
A1
mm
B
width
mm
D2
mm
H
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
T
height
mm
T1
10 mm
ZZ
No. of teeth
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models