You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1695.081
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Clamping elements
Fixture clamps, cam clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spannexzenter_exzenterspanner/04515_asmtab.prj},{NB=K1695.081},{B=32},{B1=10},{SW=19},{H=23},{H1=20},{H2=8},{H3=7},{H4=15},{S=4.0},{L=44},{L1=28.5},{L2=26.5},{SPANNKRAFT=3.5},{DREHMOMENT=45.0},{SW1=6},{B3=0},{D1=0},{J=0},{N=0.0},{GEW=0.1600},{EAN=4059245559725},{VAR=1.0},{HX1=44260.0},{BESTKIPP=K1695.081},{FORM=A},{D=M08},{P=0},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{HX=[0:$HX1.]},{POSX=3,[0:$L5.]},{ZGT=Gewindestift mit Innensechskant},{ZGT1=Kugeldruckschraube},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04515_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1695 - Side clamp with cam
Bill of material
K1695.081
BESTKIPP
Order No.
K1695.081
K1695.081
FORM
Form
A
A
B
width
32
32
mm
B1
width
10
10
mm
D
thread
M08
M08
mm
SW
width across flats
19
19
mm
H
height
23
23
mm
H1
height
20
20
mm
H2
height
8
8
mm
H3
height
7
7
mm
H4
height
15
15
mm
S
stroke
4.0
4.0
mm
L
Length
44
44
mm
L1
Length
28.5
28.5
mm
L2
Length
26.5
26.5
mm
SPANNKRAFT
Clamping force
3.5
3.5
N
DREHMOMENT
tightening torque
45.0
45.0
Nm
GEW
Approx. weight
0.1600
0.1600
kg
INFO
Info
Info
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245559725
4059245559725
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели
Download CAD
Генериране на PDF-брошура
Запитване за оферта