Вы можете оставить свои предложения через обратную связь или обратиться в онлайн службу поддержки клиентов, мы улучшим их в кратчайшие сроки:
Support
OK
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
Variable Search
認定カタログ
カテゴリ別
国
By Standards
利用可能なカタログ言語:
English
English (United States)
QAシール情報
カタログ: KIPP USA
Created: 25.11.2019
カタログの特徴:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0351.22
KIPP USA
Locating Components
Locating Pins and Rest Pads
Powered by
CADモデル選択
{kipp_usa/aufnahmebolzen/locating_pins_end_rest_pads/03108.prj},{NB=K0351.22},{A=22},{B=16},{C=22},{D=16},{E=22},{F=5.5},{H=10.0},{GEW=0.0799},{EAN=4059245020287},{TYP=2.000},{TYP1=1},{TYP2=0},{NDRG=5.000},{XA=2.000},{XB=2.000},{XC=1.200},{XD=0.200},{XE=0.600},{XF=0.400},{XG=0.400},{XH=6.000},{XI=13.000},{XJ=2.000},{XK=5.500},{BESTKIPPUSA=K0351.22},{MATERIAL=Werkzeugstahl},{G=M 5},{J=R 5,5},{AUFALF=plan},{MATAUFALF=Stahl},{BEFA=Passdurchmesser},{GEWKL=Sacklochbohrung},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
パーツ比較に追加
選択可能な製品数: 16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0351 - Locating Components with ball end, Style B
Bill of material
K0351.22
BESTKIPPUSA
Order No.
K0351.22
K0351.22
MATERIAL
Main
Tool steel
Tool steel
A
Diameter
22
22
mm
B
Diameter
16
16
mm
C
Diameter
22
22
mm
D
Length
16
16
mm
E
Length
22
22
mm
F
Length
5.5
5.5
mm
G
Thread
M 5
M 5
mm
H
Depth
10.0
10.0
mm
J
Radius
R 5,5
R 5,5
mm
AUFALF
Aufnahme/Auflagefläche
plan
MATAUFALF
Material Aufnahme/Auflagefläche
Steel
Steel
BEFA
Befestigungsart
Passdurchmesser
GEWKL
Gewindekernloch
Sacklochbohrung
GEW
Approx. weight
0.0799
0.0799
kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245020287
4059245020287
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成
PDFデータシート生成
見積り依頼書