Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 339
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1796 - Button head screws EN ISO 7380
Bill of material
K1796.1108X25
BESTKIPPUSA
Order No.
SS
Steel code
FORM
Form
MATERIAL
Main material
OBFG
Surface finish body
FESTKL
Grade
D
thread
mm
L
Length
mm
LS
Ls min.
mm
LG
Lg max.
mm
SW
Width across flats
mm
DK
diameter
mm
D1
diameter
mm
K
width
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
SCHOB
Schraubenoberfläche
Technischer Hinweis
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)