Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
BC-02 - Boîtier de connexion double
Nomenclature
LYPSIS - BC-02 - 0151306
CODE
Code article
TYPE
Type
A
130 mm
B
entraxe fixation boîtier
150 mm
C
160 mm
D
entraxe fixation boîtier
mm
E
mm
F
60 mm
G
entraxe fixation connecteur
32 mm
H
entraxe fixation connecteur
mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models