Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
ROD NUT - MODEL S
Bill of material
0950322010
CODE
Code
0950322010
DI
Ø Diameter
mm
F
M10x1.25
H
6 mm
CH
17 mm
WG
Weight
6.0 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)