Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PXNAN, PXNKN, SXNAN, SXNKN,PMXNAN,PMXNKN,SMXNAN,SMXNKNmb - Indexing Plungers - Knobless Compact
Bill of material
PXNAN10
PN
Part No.
TPS
Thread Pitch Selection
TP
Type Selection
MATMB
Material of Main Body
STMB
Surface Treatment of Main Body
Black Oxide
M
D1
mm
B
mm
S
S Min.
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
M2
M2 Coarse Thread
mm
SW1
Sw1
mm
SW2
Sw2
mm
R1
mm
LOADMIN
Load Min.
N
LOADMAX
Load Max.
mm
MASS
Mass
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés