Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
86050 - LED workplace lamp in an aluminium housing 230 Volt, dimmable
Bill of material
86050-11X476
BEST
Order No.
FARBE
Main colour
NUTB
Slot width
8 mm
L
Length
mm
EGS
Input switchable
yes
DIMM
Dimmable
yes
BTSP
Operating voltage V
230
BTFR
Operating frequency
50 Hz
BTSS
Operating current
16 A
ABSW
Beam angle
°
FWG
Colour rendition index
85
FT
Farbtemperatur
4000 K (neutralweiß)
LAB
Luminous efficacy
86 lm/W
LS
Luminous flux
lm
LSA
Power consumption
W
SA
Safety rating
IP20
SKL
Protection class
II Protective insulation
ANSL
Wattage max. W
3500 W
ESD
ESD electrostatic discharging
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85395200
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models