Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 16
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
02392-05 - Block Supports
Bill of material
02392-05-36012100
BEST
Order No.
A
height
mm
B
through hole for
mm
C
thread
mm
D
height
mm
E
depth
mm
F
width
50 mm
G
distance
50 mm
H
Length
100 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models