Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 30
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03097 - Indexing plungers without collar
Bill of material
03097-01410
BEST
Order No.
MATERIAL
Main
OBFLGK
Surface finish
AUSF
version
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
H
height
mm
F
Chamfer 30°
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models