Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03099 - Cam-action indexing plungers stainless steel
Bill of material
03099-1080812
BEST
Order No.
AUSF
version
Griff unbeschichtet, glatte Hülse
FORM
Form
E
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
B
width
mm
B1
width
mm
H
height
mm
F
chamfer 30°
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models