Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03102-11 - Catch plates aluminium, for barrel locks with return spring
Bill of material
03102-11-2537
BEST
Order No.
03102-11-2537
B
width
37 mm
C
höhe
2.5 mm
D
diameter
6.2 mm
D1
diameter
14 mm
H
Length
19 mm
L
Length
25 mm
L1
Length
12.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0110 kg
BS
Description
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495705187
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD