Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 13
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05566-07 - Tongue for quarter-turn lock
Bill of material
05566-07-45180
BEST
Order No.
A
height
mm
L
Length
45 mm
AH30
A housing length H=30
mm
AH36
A housing length H=36
mm
AH40
A housing length H=40
mm
AH50
A housing length H=50
mm
AH60
A housing length H=60
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83016000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir