Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05586-04 - Keys for latches and locks
Bill of material
05586-04-113
BEST
Order No.
05586-04-113
BET
Betätigung
double flat
SW
Key-wide
13 mm
GEW
Approx. weight
0.0527 kg
BS
Description
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82041100
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495717371
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model