Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05594-02 - Quarter-turn locks stainless steel with L-grip
Bill of material
05594-02-118
BEST
Order No.
BET
Actuation
AUSF
version
Quarter-turn lock
D
Durchhmesser
32 mm
H
height
18 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83014060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型