Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05596-06 - Snap locks stainless steel with Bowden cable connection and grip, fold-down
Bill of material
05596-06-1112356055
BEST
Order No.
POS
Position
S
Door thickness in mm
mm
Введите значение для S
Door thickness in mm
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Material
stainless steel
FORM
Form
FORMT
Form-Type
OBFLGK
Surface finish body
A
distance
10 mm
B
width
60 mm
D
diameter
49.5 mm
D1
diameter
50 mm
H
height
35.9 mm
H1
height
26.6 mm
H2
height
4.5 mm
H3
height
30.5 mm
H4
height
mm
T
Temperature range °C
-18 bis 60 °C
SCHRAUBE
Screw
mm
F1
Pull force F1
100 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей