Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05912 - Toggle clamps vertical with straight foot and adjustable clamping spindle, stainless steel
Bill of material
05912-105002
BEST
Order No.
FARBE
Component
mint green RAL 6029
LOCHBILD
Hole arrangement
POS
Postion Haltearm
OH1
Opening angle holding arm position 1 ~
°
OH2
Opening angle holding arm position 2 ~
°
OHOA
Opening angle holding arm stop pin removed ~
°
OG1
Opening angle handle stop pin removed ~
°
OG2
Opening angle handle position 2 ~
°
OGAO
Opening angle handle stop pin removed ~
°
HANDKRAFT
hand force
N
HALTEKRAFT
Holding force F1
N
HALTEKRAFT1
Holding force F2
N
SPANNKRAFT
Clamping force F3
N
SPANNKRAFT1
Clamping force F4
N
M
thread
mm
A
distance
mm
A1
distance
mm
A2
distance
mm
A3
distance
mm
B
distance
mm
B1
width
mm
B2
width
mm
B3
width
mm
B4
distance
mm
B6
width
mm
C
Height ~
mm
C2
height
mm
D
diameter
mm
H
Height ~
mm
L
Length ~
mm
L1
Length ~
mm
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés