Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05547-05 - Latches with release stainless steel
Bill of material
05547-05-43082
BEST
Order No.
FORM
Form
L
total length
mm
E
distance
mm
E1
distance
13.5 mm
E2
distance
mm
E3
distance
mm
E4
distance
mm
B
total width
mm
H
total height
19.5 mm
D
diameter
4.3 mm
B1
total width
mm
E5
distance
mm
H1
total height
5 mm
D1
diameter
4.3 mm
S
Thickness
2 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型