Catalog navigation
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06290 - Machine handles fixed steel, similar to DIN 39
Bill of material
06290-216
BEST
Order No.
MATERIAL
material
Steel
AUSF
version
with threaded pin
D1
diameter
mm
D3
thread
D4
diameter
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드