Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 56
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06246 - Spherical knobs revolving
Bill of material
06246-03107
BEST
Order No.
FARBE
Colour
GR
size
AUSF
version
D
thread diameter
D1
ball diameter
mm
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
D4
diameter
mm
H
height
mm
H1
height
mm
H2
height
mm
L
length of threaded bolt
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
L4
Length
mm
SW
width across flats
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD