Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 29
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
07213 - Hexagon nuts with polyamide thread lock high type, DIN 982 / stainless steel similar to DIN 982
Bill of material
07213-320
BEST
Order No.
MATERIAL
Main material
SS
Stahlsclüssel
DIN
OBFG
Surface finish body
FESTKL
Grade
D
thread
mm
E
width across corners
mm
H
height
mm
M
height
mm
SW
width across flats
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Informazioni
Infotext
NORM
Normen
Informazioni
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD