Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
10920-10 - Plain bearings Ø30 type I
Bill of material
10920-10-30
BEST
Bestellnummer
10920-10-30
PROFIL
Profil
Ø 30 mm
ESD
ESD elektrostatisch entladend
ja
GEW
Gewicht ca.
0.0360 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
76042100
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495917931
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés