Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 40
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03330 inch - Lateral spring plungers
Bill of material
03330-22056CU
BEST
Order No.
AUSF
version
MATERIAL
Main
POS
Position
S
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
D2
diameter
mm
S
S+/-
mm
F
Force approx.
N
X1
X at Y = 1
mm
X2
X at Y = 2
mm
X3
X at Y = 3
mm
X4
X bei Y = 4
mm
X6
X at Y = 6
mm
X8
X at Y = 8
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models