Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK Rolling Bearing
Description
RA45AN K1
Bill of material
RA450168ANN1KHH1AL+(31.5)
MN
Model No.
RA45AN
MAT
Material
Special High carbon steel
NOS
Number of Bearings
L0
Length of the rail
mm
Wert eingeben für L0
Length of the rail
mm
cm
inch
ft
G
G dimension
31.5 mm
POS1
Position of the bearing
mm
POS2
Position of the bearing
mm
INFO
If you want other specification
Go to NSK Design Tool site
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen