Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RAILBETON HAAS
Beschreibung
Citybord 16 - Citybord
Stückliste
Citybord 16 43500(1000) (300 1000)
BEZ
Bezeichnung
Citybord 16
FARBE
Farbe
ART
Art.-Nr.
43500(1000)
LOD
Detaillierungsgrad
LGS
Grundsteinlänge
mm
Enter value for LGS
Grundsteinlänge
mm
cm
inch
ft
ANSL
Anschluss links
ANSR
Anschluss rechts
LGT
Gesamtlänge
1000 mm
BO
Breite
303 mm
BU
Breite
435 mm
H
Höhe
310 mm
H1
Höhe
160 mm
ASTEXT
Ausschreibungstext
Profilstein “Citybord” zur Gestaltung von Haltestellen mit einer Einstiegshöhe von 16 cm, reifenschonende Anfahrschräge mit 15° Neigung und Ausrundung R = 75 im Fußbereich. Anfahrfläche schalungsglatt, Trittfläche ca. 31 cm, positiv genoppt, Systembreite 435 mm, Betonqualität C45/55, XF4. Liefern und fachgerecht auf 20 cm dickem Unterbeton C20/25 und bemessener, frostsicheren Tragschicht verlegen, Rückenstütze D = 100/150 mm, Fugen 5 mm. Abmessung Grundelement: 995 x 435 x 310 mm, 288 kg. Farbe: betongrau. Produzent: RAILBETON HAAS KG, Fischweg 27, 09114 Chemnitz. Tel.: 0371 4725-0, Fax: 0371 4725-100, www.RAILBETON.de
INFOWWW
Website öffnen
Website öffnen
INFOPDF
PDF öffnen
PDF öffnen
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models