Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Gas-Brennwert-Stand - Gas 310 Eco Pro
Stückliste
Gas-Brennwert-Stand - Gas 310 Eco Pro 7692570_300
CNSORDERNO
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
RE Gas-Brennwert-Standkessel
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
LOD
Detaillierungsgrad
BHT
Abmessungen B x H x T
HV
Heizkreis Vorlauf
Flansch NW 80
HR
Heizkreis Rücklauf
Flansch NW 80
GAS
Gasanschluss (Innengewinde)
G 2"
ABGA
Abgasanschluss Ø
250 mm
LUF
Luftzuführung Ø
250 mm
KONW
Kondensatwasserablauf Ø (innen)
32 mm
ZWR
Zweiter Rücklauf (Zubehör)
Flansch NW 65
AUSF
Ausführung
LB
Leistungsbereich (50/30)
kW
LGEW
Leergewicht
kg
ARGEGTIN
GTIN
ARGEWAGR
Warengruppen
R10
ARGEPRGR
Produktgruppen
R10/040
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
ARGEWEIG
Leergewicht
kg
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models