Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
TFM Series - TFM Series - (1,27mm) .050" SMT & Through-Hole Header
Bill of material
TFM-105-01-L-S
PN
Part Number
TFM-105-01-L-S
SERIES
Series
TFM
TYPE
Type Strip
Standard
POS
Number of Positions per Row
ROPT
Number of Rows
LS
Lead Style
TOPT
Tail Option
PLOPT
Plating Option
AOPT
Alignment Pins
LCOPT
Locking Clips
DSOPT
Dual Screw Down Option
WTOPT
Weld Tabs
PPOPT
Pick and Place Pad
TROPT
Packaging Options
SNOPT
Solder Nail Option
SHOWPAD
Pad Show/Hide (Model Only)
A
0.000 Inch
B
0.220 Inch
C
0.078 Inch
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)