您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Сертифицированные каталоги
По категориям
По странам
По стандартам
Поддерживаемые языки каталога:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
English
SCHUNK-0860046 ROTA NCR-F 315 Z220-SV90
SCHUNK
Workpiece clamping technology
Lathe Chucks
Power Lathe Chucks without Through-hole
Powered by
Выбор CAD модели
{schunk/werkstueckspanntechnik/drehfutter/kraftspannfutter_ohne_durchgang/rota_ncr_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0860046 ROTA NCR-F 315 Z220-SV90, 09.532.712.7},{IDNR=0860046},{TYPD=2.000},{TYPA=12.000},{TYPB=4.000},{TYPC=1.000},{TYPF=2.000},{GR=4.000},{MAXZ1=55.400},{NSMAX2=95.700},{NSMIN=12.700},{NSMIN1=20.000},{NSMAX=75.700},{NSMAX1=63.000},{KH=20.0},{KH1=29.500},{KHMIN=9.500},{A=315.000},{B=102.000},{C=107.000},{B1=0.000},{D=18.000},{D1=50.000},{D2=6.000},{D3=15.000},{D4=50.000},{D5=49.000},{D6=0.000},{DL=22.000},{DL1=9.000},{J=6.000},{J1=13.500},{H=20.000},{L=9.500},{L1=55.000},{L2=35.000},{L3=7.700},{L4=2.700},{L5=13.000},{L6=2.000},{L8=30.000},{L9=42.000},{L10=26.000},{L11=21.500},{L12=20.000},{L13=10.000},{L14=13.000},{L15=57.000},{HUB=0},{KOLH=9.5},{NSA=32.7},{NSI=12.7}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 15
HELP_VARIABLE
Company
SCHUNK
Description
ROTA NCR - Power Lathe Chucks without Through-hole
Bill of material
SCHUNK-0860046 ROTA NCR-F 315 Z220-SV90
IDNR
ID
0860046
0860046
TYP
Description
ROTA NCR-F 315 Z220-SV90°
ROTA NCR-F 315 Z220-SV90°
ONLINE
Further product information
To the product page
QF
Chuck jaw quickfinder
HUB
Stroke per jaw
mm
Введите значение для HUB
Stroke per jaw
mm
cm
inch
ft
OK
KOLH
Piston stroke
mm
Введите значение для KOLH
Piston stroke
mm
cm
inch
ft
OK
NSA
T-nut outside
mm
Введите значение для NSA
T-nut outside
mm
cm
inch
ft
OK
NSI
T-nut inside
mm
Введите значение для NSI
T-nut inside
mm
cm
inch
ft
OK
SPITYP
Spindle type
ISO 702-4
ISO 702-4
SPIGRO
Spindle size
Nr. 8 (Z220)
Nr. 8 (Z220)
VERZAH
Serration
1/16" x 90°
1/16" x 90°
MAXDRE
Max. RPM
2500
2500
1/min
MAXSPA
Max. clamping force
80
80
kN
MAXBETKRA
Max. actuating force
40
40
kN
HUBBAC
Stroke/jaw
8.0
8.0
mm
KOLHUBH
Piston stroke (H)
20.0
20.0
mm
PENAUS
Pendular compensation
2.0
2.0
mm
TRAHEIMOM
Moment of inertia
0.710
0.710
kgm²
EIGENMASSE
Weight
54.0
54.0
kg
CNSCTN
Customs tariff number
84662091
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей
Создать CAD
Создайте техническое описание в формате PDF
Запрос о покупке