Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4829 - fischer Nagelanker m. Haken Stahl zn FNA II 6x25 H
Bill of material
SFS 396945
ARTNR
Artikelnummer
396945
FN
4829
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
44126
MKT
Materialkurztext
FI 44126 NaAnk St zn,FNAII6x25H,50
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Nagelanker FNA II
LTEXT2
Langtext 2
mit Haken Stahl verzinkt
LTEXT4
Langtext 4
FNA II 6x25 H (44126)
D0
Bohrernenndurchmesser
8 mm
HEF
Länge
25 mm
L
Dübellänge
54 mm
D
Innendurchmesser Haken bzw. Öse
10 Ø/mm
T
installieren
35 mm
TD
min. Bohrlochtiefe
35 mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models