Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
742 - SST QuikDrive® Kleinkopfschrauben Fräsrippen Stahl phosphatiert schwarz 3,8x32
Bill of material
487507
ARTNR
Artikelnummer
487507
FN
742
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
MTH32E
MKT
Materialkurztext
SST QD KleiKoSchr St pho sw,3,8x32,2500
LTEXT1
Langtext 1
SST QuikDrive® Kleinkopfschrauben
LTEXT2
Langtext 2
mit Fräsrippen Stahl phosphatiert schwarz
LTEXT3
Langtext 3
magaziniert à 30 Stück
LTEXT4
Langtext 4
3,8x32 (MTH32E)
D1
Gewinde
3.8 mm
L
Schraubenlänge
32 mm
D2
Kopfdurchmesser
6.9 mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models