Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
MHC2-6 - Angular Style Air Gripper
Bill of material
MHC2-6D
BORE
Bore size
6 mm
ACTION
Action
POS
Finger position
deg
AUTOSWITCH
Auto switch
LEAD
Lead wire length
NUMBER
Number of auto switches
THREAD
Thread on/off
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей