피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
SS3YJ5-20-02
SMC Corporation
Directional Control Valves
Solenoid Valve
Pilot Operated 3 Port Solenoid Valves
SYJ500 3 Port Solenoid Valve
Manifold Assembly
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_3_port/syj500/manifold_assembly/ss3yj5_20_asmtab.prj},{NB=SS3YJ5-20-02_2-1G-M5_11},{VS=2},{PRTYPE=},{BRACKET=},{CE=},{VV=Valve SPEC=>},{OPTION=},{COIL=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{MANUAL=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{PPATH=../ss3yj5_20/assembly/ss3yj5_20_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC Corporation
Description
SS3YJ5_20 - Body Ported/Manifold:Top Ported
Bill of material
SS3YJ5-20-02
VS
Stations
PRTYPE
P/R port thread type
(-) Rc
(00F) G
(00N) NPT
(00T) NPTF
(-) Rc
(00F) G
(00N) NPT
(00T) NPTF
BRACKET
Bracket
(-) Without bracket
(F) With bracket
(-) Without bracket
(F) With bracket
CE
CE compliant
(-) None
(Q) CE-compliant
(-) None
(Q) CE-compliant
VV
Valve SPEC=>
OPTION
Body option
(-) Individual pilot
(M) Common exhaust for the pilot and main valve
(-) Individual pilot
(M) Common exhaust for the pilot and main valve
COIL
Coil specifications
(-) Standard
(T) With power saving circuit (24 VDC, 12 VDC only)
(-) Standard
(T) With power saving circuit (24 VDC, 12 VDC only)
VOLTAGE
Rated voltage
(1) 100 VAC
(2) 200 VAC
(3) 110 VAC/115 VAC
(4) 220 VAC/230 VAC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(V) 6 VDC
(S) 5 VDC
(R) 3 VDC
(1) 100 VAC
(2) 200 VAC
(3) 110 VAC/115 VAC
(4) 220 VAC/230 VAC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(V) 6 VDC
(S) 5 VDC
(R) 3 VDC
ENTRY
Electrical entry
(G) Grommet, Lead wire length 300 mm
(H) Grommet, Lead wire length 600 mm
(L) L-type plug connector, Lead wire length 300 mm
(LN) L-type plug connector, Without lead wire
(LO) L-type plug connector, Without connector
(M) M-type plug connector, Lead wire length 300 mm
(MN) M-type plug connector, Without lead wire
(MO) M-type plug connector, Without connector
(D) DIN terminal, With Connector
(DO) DIN terminal, Without connector
(Y) DIN terminal, With connector
(YO) DIN terminal, Without connector
(G) Grommet, Lead wire length 300 mm
(H) Grommet, Lead wire length 600 mm
(L) L-type plug connector, Lead wire length 300 mm
(LN) L-type plug connector, Without lead wire
(LO) L-type plug connector, Without connector
(M) M-type plug connector, Lead wire length 300 mm
(MN) M-type plug connector, Without lead wire
(MO) M-type plug connector, Without connector
(D) DIN terminal, With Connector
(DO) DIN terminal, Without connector
(Y) DIN terminal, With connector
(YO) DIN terminal, Without connector
SUPPRESSOR
Light/Surge voltage suppressor
(-) Without light/surge voltage suppressor
(Z) With light/surge voltage suppressor
(-) Without light/surge voltage suppressor
(Z) With light/surge voltage suppressor
MANUAL
Manual override
(-) Non-locking push type
(D) Push-turn locking slotted type
(E) Push-turn locking lever type
(-) Non-locking push type
(D) Push-turn locking slotted type
(E) Push-turn locking lever type
NO1
Station 1
(1) Normally closed
(2) Normally open
(0) Blanking plate
(1) Normally closed
(2) Normally open
(0) Blanking plate
NO2
Station 2
(1) Normally closed
(2) Normally open
(0) Blanking plate
(1) Normally closed
(2) Normally open
(0) Blanking plate
NO3
Station 3
N/A
N/A
NO4
Station 4
N/A
N/A
NO5
Station 5
N/A
N/A
NO6
Station 6
N/A
N/A
NO7
Station 7
N/A
N/A
NO8
Station 8
N/A
N/A
NO9
Station 9
N/A
N/A
NO10
Station 10
N/A
N/A
NO11
Station 11
N/A
N/A
NO12
Station 12
N/A
N/A
NO13
Station 13
N/A
N/A
NO14
Station 14
N/A
N/A
NO15
Station 15
N/A
N/A
NO16
Station 16
N/A
N/A
NO17
Station 17
N/A
N/A
NO18
Station 18
N/A
N/A
NO19
Station 19
N/A
N/A
NO20
Station 20
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청