피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
SS5Q23-01TD0-D
SMC Corporation
Directional Control Valves
Solenoid Valve
Pilot Operated 4/5 Port Solenoid Valves
SQ2000 5 Port Solenoid Valve
Manifold Assembly
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sq2000/manifold_assembly/ss5q23_t_asmtab.prj},{NB=SS5Q23-01TD0-D_0-51-C4_1_D},{MANIFOLD=(3) Plug-in unit},{VS=1},{KIT=T},{CABLE=Terminal block box kit},{MMOUNT=D},{OPTION1=},{OPTION2=},{OPTION3=},{WIRING=D},{OPTION4=},{OPTION5=},{PRSIZE=},{CE=},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=0},{FUNCTION1=},{FUNCTION2=},{FUNCTION3=},{VOLTAGE=5},{OVERRIDE=},{CPORT=C4},{PORT=},{NO1=1},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{PPATH=../ss5q23_t/assembly/ss5q23_t_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC Corporation
Description
SS5Q23-T - Terminal Block Box Kit/Plug-in Unit
Bill of material
SS5Q23-01TD0-D
MANIFOLD
Manifold
(3) Plug-in unit
VS
Stations
SNUMBER
Maximum available number of solenoids
2
KIT
Kit type
T
CABLE
Cable
Terminal block box kit
MMOUNT
Manifold mounting
(D) DIN rail mounting style
(E) Direct mounting style
(D) DIN rail mounting style
(E) Direct mounting style
OPTION1
Option: DIN rail Length specified
(-) None
(02) For 2 stations
(03) For 3 stations
(04) For 4 stations
(05) For 5 stations
(06) For 6 stations
(07) For 7 stations
(08) For 8 stations
(09) For 9 stations
(10) For 10 stations
(11) For 11 stations
(12) For 12 stations
(13) For 13 stations
(14) For 14 stations
(15) For 15 stations
(16) For 16 stations
(-) None
(02) For 2 stations
(03) For 3 stations
(04) For 4 stations
(05) For 5 stations
(06) For 6 stations
(07) For 7 stations
(08) For 8 stations
(09) For 9 stations
(10) For 10 stations
(11) For 11 stations
(12) For 12 stations
(13) For 13 stations
(14) For 14 stations
(15) For 15 stations
(16) For 16 stations
OPTION2
Option: Back pressure check valve
(-) None
(B) Back pressure check valve
(-) None
(B) Back pressure check valve
OPTION3
Option: Special wiring specifications
(-) None
(K) Special wiring specifications (Except double wiring)
(-) None
(K) Special wiring specifications (Except double wiring)
WIRING
Wiring specification
(D) All double wiring
(D) All double wiring
OPTION4
Option: External pilot specifications
(-) None
(R) External pilot
(-) None
(R) External pilot
OPTION5
Option: Direct exhaust with built-in silencer
(-) None
(S) Direct EXH outlet with built-in silencer
(-) None
(S) Direct EXH outlet with built-in silencer
PRSIZE
1(P)/3(R) port size
(-) 1(P), 3(R) port, One-touch fittings for dia 10
(00T) 1(P), 3(R) port, One-touch fittings for dia 3/8
(-) 1(P), 3(R) port, One-touch fittings for dia 10
(00T) 1(P), 3(R) port, One-touch fittings for dia 3/8
CE
CE/UKCA-compliant
(-) None
(Q) CE/UKCA-compliant
(-) None
(Q) CE/UKCA-compliant
VV
Valve SPEC=>
SEAL
Seal
(0) Metal seal
(1) Rubber seal
(0) Metal seal
(1) Rubber seal
FUNCTION1
Function
(-) Standard
(B) High-speed response type
(D) 2 position double (Double solenoid specifications)
(BD) Quick response type (0.95 W) + 2 position double (Double solenoid specifications)
(-) Standard
(B) High-speed response type
(D) 2 position double (Double solenoid specifications)
(BD) Quick response type (0.95 W) + 2 position double (Double solenoid specifications)
FUNCTION2
Function: Negative common
(-) None
(N) Negative common
(-) None
(N) Negative common
FUNCTION3
Function: External pilot specifications
N/A
N/A
VOLTAGE
Rated voltage
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
OVERRIDE
Manual override
(-) Non-locking push type (Tool required)
(B) Locking type (Tool required)
(D) Slide locking type(Manual type)
(-) Non-locking push type (Tool required)
(B) Locking type (Tool required)
(D) Slide locking type(Manual type)
CPORT
Cylinder port
(C4) Dia 4 one-touch fitting
(C6) Dia 6 one-touch fitting
(C8) Dia 8 one-touch fitting
(L4) Dia 4 one-touch fitting
(L6) Dia 6 one-touch fitting
(L8) Dia 8 one-touch fittingd
(N3) Dia 5/32 one-touch fitting
(N7) Dia 1/4 one-touch fitting
(N9) Dia 5/16 one-touch fitting
(LN3) Dia 5/32 one-touch fitting
(LN7) Dia 1/4 one-touch fitting
(LN9) Dia 5/16 one-touch fitting
(C4) Dia 4 one-touch fitting
(C6) Dia 6 one-touch fitting
(C8) Dia 8 one-touch fitting
(L4) Dia 4 one-touch fitting
(L6) Dia 6 one-touch fitting
(L8) Dia 8 one-touch fittingd
(N3) Dia 5/32 one-touch fitting
(N7) Dia 1/4 one-touch fitting
(N9) Dia 5/16 one-touch fitting
(LN3) Dia 5/32 one-touch fitting
(LN7) Dia 1/4 one-touch fitting
(LN9) Dia 5/16 one-touch fitting
PORT
Port plug mounting port
(-) None
(A) Port 4(A)
(B) Port 2(B)
(-) None
(A) Port 4(A)
(B) Port 2(B)
NO1
Station 1
(1) 2-position single/double wiring
(2) 2-position double
(3) 3-position closed center
(4) 3-position exhaust center
(5) 3-position pressure center
(Y) Blanking plate/double wiring
(1) 2-position single/double wiring
(2) 2-position double
(3) 3-position closed center
(4) 3-position exhaust center
(5) 3-position pressure center
(Y) Blanking plate/double wiring
NO2
Station 2
N/A
N/A
NO3
Station 3
N/A
N/A
NO4
Station 4
N/A
N/A
NO5
Station 5
N/A
N/A
NO6
Station 6
N/A
N/A
NO7
Station 7
N/A
N/A
NO8
Station 8
N/A
N/A
NO9
Station 9
N/A
N/A
NO10
Station 10
N/A
N/A
NO11
Station 11
N/A
N/A
NO12
Station 12
N/A
N/A
NO13
Station 13
N/A
N/A
NO14
Station 14
N/A
N/A
NO15
Station 15
N/A
N/A
NO16
Station 16
N/A
N/A
JUDGE
Judgement of solenoids number
In allowable range
COM
Comment
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청