Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
THK CO.,LTD.
Description
Wide Type RSX-WM
Bill of material
RSX9WMUU+140LM (G10g10, Without grease nipple)
MN
Model number
NOB
Number of LM block
SO
Seals option
RADC
Radial Clearance
L
Total length of LM rail
mm
Введите значение для L
Total length of LM rail
mm
cm
inch
ft
ACCG
Accuracy Grades
G
Type of G dimension
INFO
Infotext
Infotext
GX
Length G (Note 1
mm
GX2
Length g
mm
NOTE
Note 1
RC1
Rail connection
No connection
NR
Number of rails specified as matched sets
POR
Pitch of rails
mm
GPJ
Grease Port
INFO1
Infotext
Infotext
P1
Position of LM Block (1st)
mm
Введите значение для P1
Position of LM Block (1st)
mm
cm
inch
ft
P2
Position of LM Block (2nd)
mm
P3
Position of LM Block (3rd)
mm
P4
Position of LM Block (4th)
mm
TH
(Note 2 : Shape of Mounting hole (tapped hole) on LM Block
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select "Nominal diameter of the female screw" with the above selection.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей