Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
G-976 Connector
Bill of material
G976
CN
Cat. No.
G976
DESCRIPTION
Description
KD G976 STEEL CONNECTOR
FINISH
Finish
Galv-Krom
WT
Weight
54 lbs/c
A
1.500 Inch
H
0.688 Inch
L
4 Inch
L1
2.563 Inch
W
1.250 Inch
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés