Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
770-1643/080-000 - T-distribution connector, 5-pole, Cod. B, 1 input, 2 outputs, 2 locking levers
Bill of material
770-1643/080-000_HI
BESTNR
Item-No.
770-1643/080-000
BEZEICHNUNG
Description
T-distribution connector
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
RM
Pin Spacing
10.00 mm
P
No. of poles
5
HOEHE
Height
35.90 mm
BREITE
Width
54.00 mm
TIEFE
Depth
48.90 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
FARBE
Color
pink
GEWICHT
Weight
26.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드