You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
2116-1291
WAGO
PG 35 - TOPJOB S Terminal Blocks with Lever
Series 2116
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg35/serie2116/2116-1291_0999-0962.prj},{NB=2116-1291_HI},{BESTNR=2116-1291},{AAU733=Abschluss- und Zwischenplatte, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=36.50},{BAE496=1.00},{LAENGE=91.00},{BAA351=grau},{GEWICHT=3.430},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4055143747547},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2116-1291},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2116-1291},{AAO677=WAGO},{AAO676=2116-1291},{AAW338=Abschluss- und Zwischenplatte},{AAU734=Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick},{AAB422=Ja},{AAM355=Ja},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=http://www.wago.com/de/p/2116-1291},{FILENAME=2116-1291}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2116-1291 - End and intermediate plate, 1 mm thick
Bill of material
2116-1291
BESTNR
Item-No.
2116-1291
2116-1291
AAU733
Description
End and intermediate plate, gray
End and intermediate plate, gray
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
HOEHE
Height
36.50
mm
BAE496
min. thickness
1.00
mm
LAENGE
Length
91.00
mm
BAA351
Color
gray
gray
GEWICHT
Weight
3.430
3.430
g
WERKSTOFF
Insulating material
Polyamide
AAO663
GTIN
4055143747547
4055143747547
AAD931
Customs number
85389099990
URSPRUNG
Country of origin
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
AAO677
Manufacturer name
WAGO
AAO676
Product article number of manufacturer
2116-1291
2116-1291
AAW338
Manufacturer product designation
End and intermediate plate
AAU734
Manufacturer product description
End and intermediate plate, 1 mm thick
AAB422
Designed as intermediate plate
Yes
AAM355
Type of end plate
Yes
BAD581
Latchable present
Yes
BAC140
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
AAQ326
Address of additional link
http://www.wago.com/de/p/2116-1291
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청