You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
By Standards
Налични езици на каталога:
English
中文
English (United States)
WHD31-M8-1.25-L4
Yiheda 3D Electronic Gallery
FA Factory Automation Parts
D4-Pneumatic Accessories
Powered by
Селекция на CAD модел
{yiheda/yhd_fa/d4/whd31_asmtab.prj},{NB=WHD31-M8-1.25-L4},{CODE=WHD31},{TYPE=Separate thread type Nut Type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome},{HRD=43-48HRC},{M=8},{PIT=1.25},{L=4},{LPOOL=4,5,6,8,9,10,12,13,15,16},{LTOL=+0.10/+0.05},{TT=4},{D=13},{DTOL=0/-0.15},{S=17},{EE=20.0},{TT1=5},{LINK=Web},{PPATH=whd31/assme/whd31_asmtpl.prj}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Add for comparison
Налични продукти: 13
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
whd31 - Floating Joint
Bill of material
WHD31-M8-1.25-L4
CODE
Code
WHD31
TYPE
Type
Separated Internal Thread Type
MAT1
Material (Chinese Standard)
45
MAT2
Materia(Correspond)
S45C
SUR
Surface Treatment
Hard Chrome Plating
HRD
Hardness
43-48HRC
M
????????
8
8
PIT
Pitch
1.25
1.25
mm
L
?¨®??¡Á???????0.1
4.000
5.000
6.000
8.000
9.000
10.000
12.000
13.000
15.000
16.000
4.000
5.000
6.000
8.000
9.000
10.000
12.000
13.000
15.000
16.000
mm
LPOOL
4,5,6,8,9,10,12,13,15,16
4,5,6,8,9,10,12,13,15,16
LTOL
L tolerance
+0.10/+0.05
mm
TT
T Minimum Unit 0.1
4
4
mm
D
D Minimum Unit 0.5
13
13
mm
DTOL
D Tolerance
0/-0.15
mm
S
17
17
mm
EE
e
20.0
20.0
mm
TT1
t1
5
5
mm
LINK
Website
Hyperlinks
WEB
Hyperlinks
https://www.yhdfa.com/product/D/D04/WHD31?productModel=WHD31-M8-1.25-L4
https://www.yhdfa.com/product/D/D04/WHD31?productModel=WHD31-M8-1.25-L4
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели
Download CAD
Генериране на PDF-брошура
Запитване за оферта