Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XZA07_27 - Economical All Stainless Steel Push-In Fitting Male Thread Bulkhead Straight
Bill of material
XZA07-D4
CODE
code
TYPE
type
Male thread, bulkhead direct head
MAT1
The main material
MAT2
sealing material
Viton
D
A
30.2
M
M12*1.0
S
14
L
Lmax
9.5
LINK
weblink
webxxx
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型