By Standards
利用可能なカタログ言語:
English
English
QAシール情報
カタログ: 80/20
Created: 28.03.2017
カタログの特徴:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
14000
80/20
Metric
Floor to Frame
Powered by
CADモデル選択
{8020/metric/floor_to_frame/14000_m.prj},{NB=14000_m},{MAT=Die-Cast Zinc},{FIN=Black Powder Coat},{FB=45 x 120 x 28},{A=15.00},{B=120.00},{C=45.00},{D=29.20},{E=10.40},{F=28.00},{G=6.00},{H=10.00},{W=.217},{NO=1}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
パーツ比較に追加
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14000, 14002, 14004, 14006, 14008_m - Floor Bracket
Bill of material
14000
PN
Part No.
14000
14000
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
FB
Floor Bracket
45 x 120 x 28
45 x 120 x 28
A
15.00
15.00
mm
B
120.00
120.00
mm
C
45.00
45.00
mm
D
29.20
29.20
mm
E
10.40
10.40
mm
F
28.00
28.00
mm
G
G (Slot Tab)
6.00
8.00
10.00
6.00
8.00
10.00
mm
H
10.00
mm
W
Weight
.217
.217
kg
CC
Compatibility Code
6-10, 6-25
6-10, 6-25
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成
PDFデータシート生成
見積り依頼書