ACS320-03U-01A3-4
ABB
AC Drives
ACS320
Powered by
CAD模型選擇
{abb/ac_drives/acs320/acs320_asmtab.prj},{NB=ACS320-03U-01A3-4},{TC1=ACS320-03U-01A3-4},{VR=380 - 480 },{KW=0.37},{HP=0.5},{I2N=1.3},{ILD=1.2},{FS=R0},{TYPE=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 25
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
ACS320 - ACS320, 0.5 to 30 hp / 0.37 to 22 kW
Bill of material
ACS320-03U-01A3-4
TC
Type Code
ACS320-03U-01A3-4
ACS320-03U-01A3-4
VR
Voltage Range
380 - 480
380 - 480
V
KW
Kilowatt
0.37
0.37
kW
HP
Horsepower
0.5
0.5
hp
I2N
1.3
1.3
A
ILD
1.2
1.2
A
FS
Frame Size
R0
R0
TYPE
IP20
UL
IP20
UL
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求