SG2-GUARD-G
ABS Safety
Fall Safety
Kollektivschutz
GuardOnTop
Powered by
CAD模型選擇
{abs/absturzsicherung/kollektivschutz/guardontop/sg2-guard-g.prj},{NB=SG2-GUARD-G},{ARTIKELID=SG2-GUARD-G},{ARTIKELBEZ=ABS Guard OnTop Weight},{LANGTEXTDE=Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl, geprüft nach EN 13374:2019!Geeignet bei Flachdächer bis 10° Neigung.Durchdringungsfreie Montage mithilfe vonUV-beständigen Spezialkunststoffgewichten(2 Gewichte: 760 x 800 x 100 mm; 2x25kg).Höhe des Handlaufs: 1100mm.Gerade Geländerpfosten.Inkl. Befestigungsmaterial und Vlies zum Schutz des Untergrunds.Insofern keine Fußleiste mit angeboten ist, gehen wir von einer Attika aus!Wussten Sie schon, dass dieses Produkt von der BG gefördert wird? Wir informieren Sie gerne!}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
SG2-GUARD-G - ABS Guard OnTop Weight
Bill of material
SG2-GUARD-G
ARTIKELID
Artikelnummer
SG2-GUARD-G
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS Guard OnTop Weight
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl, geprüft nach EN 13374:2019!Geeignet bei Flachdächer bis 10° Neigung.Durchdringungsfreie Montage mithilfe vonUV-beständigen Spezialkunststoffgewichten(2 Gewichte: 760 x 800 x 100 mm; 2x25kg).Höhe des Handlaufs: 1100mm.Gerade Geländerpfosten.Inkl. Befestigungsmaterial und Vlies zum Schutz des Untergrunds.Insofern keine Fußleiste mit angeboten ist, gehen wir von einer Attika aus!Wussten Sie schon, dass dieses Produkt von der BG gefördert wird? Wir informieren Sie gerne!
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-guard-ontop-weight.html
ANWENDUNG
Anwendungsbereich
Flachdach
MATERIAL
Material
Aluminium
BEFESTIGUNG
Befestigungsart
Auflast
UNTERGRUND
Untergrund
Beton, Bitumen / Folie
GTIN
EAN-Code (GTIN)
4260336786726
COMCODE
Warencode
76109090
VPE
Mengeneinheit
m
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求